FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 3ΣΤ 7X36M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ FWB73S
EAN
3250612736911
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
633,61 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Τμήμα μεταβατικού καλύμματος για αγωγό εγκατάστασης 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Εξαρτήματα εισόδου καλωδίων 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Καλύμματα και μετώπες 3 διαθέσιμα προϊόντα
-
Patch panel για πίνακες 4 διαθέσιμα προϊόντα
-
Κλειδαριές 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Δείτε περισσότερα 14 άλλα διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων12
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα125 A
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ραγών21
-
Αριθμός σειρών7
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος3
-
με κλειδαριάΟχι
-
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερουΝαί
-
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσηςΝαί
-
Έχει πλάκα τοποθέτησηςΟχι
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων252
Λειτουργίες
-
Έχει κύριο διακόπτη προστασίαςΟχι
-
Με εισόδους αγωγώνΝαί
Διαστάσεις
-
Ύψος1.100 mm
-
Πλάτος800 mm
-
Βάθος165 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος161 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους36
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Αριθμός κλειδαριών1
-
Τύπος λαβήςΜεντεσές
-
Με διάφανη πόρταΟχι
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΕπίτοιχη τοποθέτηση
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαPure white
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Αντοχή σε κρούση IKIK09
-
Βαθμός προστασίας IPIP44
-
Τύπος κλειδώματοςχωρίς κλειδαριά
-
Glow wire test750 °C
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual International 2015-05-05
PDF3,08 MBInstruction manual International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Installation manual
Installation manual International 2009-11-26
PDF608,90 kBInstallation manual International 2010-05-05
PDF1,57 MB -
Handbook
Handbook en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-08-29
PDF143,25 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση