ΡΑΓΑ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 12Θ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΒΑΘΟΥΣ U82A
EAN
4010330551710
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
17,41 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος7,50 mm
-
Πλάτος35 mm
-
Βάθος7,50 mm
-
Μήκος200,50 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
-
ΜεταχείρισηΓαλβανισμένο hot-dip
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Handbook
Handbook en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση