ΑΝΩ/ΚΑΤΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ MULTIMEDIA FWU UM00S3
EAN
3250610660829
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
12,01 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 51 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος75 mm
-
Πλάτος250 mm
-
Βάθος55 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
ΔιάφανοΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UM00S3
ΑΝΩ/ΚΑΤΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ MULTIMEDIA FWU
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2020-01-01
PDF4,82 MB -
Handbook
Handbook en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB
Handbook en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση