Η τριπλή πρίζα σούκο με κωδικό VZ00AS της Hager είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε ράγα DIN ή διάτρητη πλάτη, προσφέροντας ασφαλή τροφοδοσία βοηθητικών φορτίων μέσα σε ηλεκτρικούς πίνακες. Διαθέτει προστασία IP2X για αποφυγή επαφής και συμπαγή σχεδίαση για εξοικονόμηση χώρου. Ιδανική για εργασίες συντήρησης και προσωρινές συνδέσεις.
EAN
3250616668386
Συσκευασία
1 τμχ
- volta multimedia
- univers fw multimedia
- Δείτε περισσότερα
ΤΡΙΠΛΗ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΡΑΓΑ VZ00AS VZ00AS
Τιμή
89,80 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP2X
Διαστάσεις
-
Ύψος50 mm
-
Πλάτος250 mm
-
Βάθος45 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
Εξοπλισμός
-
Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματοςSCHUKO
Κείμενο
-
Ασφάλειαπροστασία για παιδιά
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ00AS
ΤΡΙΠΛΗ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΡΑΓΑ
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2020-01-01
PDF1,08 MB -
Handbook
Handbook en-GB 2023-03-30
Handbook en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Declaration of conformity International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF626,47 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση