Ο επίτοιχος μεταλλικός πίνακας 2 στηλών με κωδικό FWB62K1 της σειράς Hager fw multimedia συνδυάζει διανομή ισχύος και δεδομένων σε κατοικίες και ελαφριές επαγγελματικές εφαρμογές. Διαθέτει χωρητικότητα 72 στοιχείων, 6 ράγες DIN και ονομαστικό ρεύμα 125A. Με προστασία IP31, IK09 και κλάση μόνωσης II, περιλαμβάνει εισόδους καλωδίων, μπλοκ N/PE και πλάκα τοποθέτησης. Σε λευκό RAL9010 με μεταλλική πόρτα.
EAN
3250612740239
Συσκευασία
1 τμχ
- univers fw & fw multimedia εξωτερικοί πίνακες
- univers fw multimedia
- Δείτε περισσότερα
FW MULTIMEDIA ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 2ΣΤ 6x12M + MULTIMEDIA FWB62K1 FWB62K1
Τιμή
552,50 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα εισόδου καλωδίων 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Patch panel για πίνακες 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα καλωδίωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα και μετώπες 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Κοινά εξαρτήματα 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες σούκο για πίνακες 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων8
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN125 A
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ραγών6
-
Αριθμός σειρών6
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος2
-
με κλειδαριάΟχι
-
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερουΝαί
-
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσηςΝαί
-
Έχει πλάκα τοποθέτησηςΝαί
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων72
Λειτουργίες
-
Έχει κύριο διακόπτη προστασίαςΟχι
-
Με εισόδους αγωγώνΝαί
Διαστάσεις
-
Ύψος950 mm
-
Πλάτος550 mm
-
Βάθος165 mm
-
Ενσωματωμένο ύψος950 mm
-
Ενσωματωμένο πλάτος550 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος161 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους24
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Τύπος λαβήςΜεντεσές
-
Με διάφανη πόρταΟχι
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΜονή πόρτα
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΕπίτοιχη τοποθέτηση
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαΛευκό
-
Πλάκα τοποθέτησης υλικούΑκρυλονιτρίλιο-ακρυλικό στυρένιο (ASA), πολυανθρακικό (PC)
-
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολίαΟχι
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP31
-
Τύπος κλειδώματοςΚλείδωμα μπάρας, χωρίς κλειδαριά
-
Glow wire test750 °C
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FWB62K1
FW MULTIMEDIA ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 2ΣΤ 6x12M + MULTIMEDIA
PDF -
Installation manual
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση