Το σετ βάσεων στερέωσης FZ803B της Hager προορίζεται για πίνακες σειράς FW, εξασφαλίζοντας σταθερή και ασφαλή τοποθέτηση. Η μεταλλική κατασκευή με φινίρισμα ψευδαργύρου προσφέρει υψηλή αντοχή και προστασία από διάβρωση. Ιδανικό για οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις, διευκολύνει τη γρήγορη και αξιόπιστη στερέωση του πίνακα.
EAN
3250612778638
Συσκευασία
1 Σετ
ΣΕΤ ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ FW FZ803B FZ803B
Τιμή
15,24 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος115 mm
-
Πλάτος80 mm
-
Βάθος12 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΨευδάργυρος
-
ΥλικόΜεταλλικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FZ803B
ΣΕΤ ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ FW
PDF -
Installation manual
MA uni. - f. FZ803B
Installation manual International 2009-12-16
PDF2,69 MB -
Handbook
Handbook en-GB 2023-03-30
Handbook en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF376,46 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση