The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες διανομής έως 160A
    • univers fw & fw multimedia εξωτερικοί πίνακες
    • FZ707
    Η άκαμπτη θήκη με κωδικό FZ707 της Hager, διαστάσεων 800×550 mm, προορίζεται για πίνακες της σειράς fw και προσφέρει ασφαλή κάλυψη και οργανωμένη τοποθέτηση εξοπλισμού. Η μεταλλική κατασκευή με ανοιχτό γκρι φινίρισμα εξασφαλίζει υψηλή αντοχή και καθαρό αισθητικό αποτέλεσμα, ενώ η στερέωση με βίδες διευκολύνει την ασφαλή εγκατάσταση σε οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές.
    EAN
    3250612767076
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • univers fw & fw multimedia εξωτερικοί πίνακες

    ΘΗΚΗ ΑΚΑΜΠΤΗ 800X550MM ΠΙΝΑΚΩΝ FW FZ707 FZ707

    Τιμή
    32,84 €
    / τμχ
    32,84 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΘΗΚΗ ΑΚΑΜΠΤΗ 800X550MM ΠΙΝΑΚΩΝ FW FZ707

    FZ707

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Συνδεσιμότητα
    • Τρόπος στήριξης
      Στερέωση με βιδες
    Υλικά
    • Χρώμα
      Ανοιχτό γκρι
    • Διάφανο
      Οχι
    • Υλικό
      Μέταλλο

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ707
    PDF
    RoHS report FZ707
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FZ707 | Hager

      Εικόνα προϊόντος FZ707

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FZ707 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FZ707

      ΘΗΚΗ ΑΚΑΜΠΤΗ 800X550MM ΠΙΝΑΚΩΝ FW

      PDF
    • Handbook

      Εικόνα Technical manual for FWB enclosures | Hager

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FZ12MMO - PATCH-PANEL ΡΑΓΑΣ KENO ΓΙΑ 12 E-DAT MODULES FZ12MMO
      FZ12MMO
      PATCH-PANEL ΡΑΓΑΣ KENO ΓΙΑ 12 E-DAT MODULES
      Τιμή
      44,95 €
      / τμχ
      44,95 €
      / τμχ
    • 2
      FZ12MK - PATCH-PANEL ΡΑΓΑΣ KENO ΓΙΑ 12 KEYSTONE MODULES FZ12MK
      FZ12MK
      PATCH-PANEL ΡΑΓΑΣ KENO ΓΙΑ 12 KEYSTONE MODULES
      Τιμή
      44,95 €
      / τμχ
      44,95 €
      / τμχ
    • 3
      VZ02MM - ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ MULTIMEDIA GOLF, VOLTA, FW, VEGA-D
      VZ02MM
      ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ MULTIMEDIA GOLF, VOLTA, FW, VEGA-D
      Τιμή
      19,86 €
      / τμχ
      19,86 €
      / τμχ
    • 4
      UZ25V2 - ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΤ 20ΤΜΧ) UZ25V2
      UZ25V2
      ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΤ 20ΤΜΧ)
      Τιμή
      32,01 €
      / τμχ
      32,01 €
      / τμχ
    • 5
      FZ818 - ORION+ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΕΛΙΔΕΣ Α4 RAL 7035 FZ818
      FZ818
      ORION+ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΕΛΙΔΕΣ Α4 RAL 7035
      Τιμή
      21,12 €
      / τμχ
      21,12 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα