ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΙΣΑΓΩΓ. ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ FW FZ428
EAN
3250612779284
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
28,61 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος116 mm
-
Πλάτος171 mm
-
Βάθος282 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΧρώμαΜπεζ
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2009-12-16
PDF495,77 kB -
Handbook
Handbook en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση