The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες διανομής έως 160A
    • univers fw & fw multimedia χωνευτοί πίνακες
    • FZ597N
    Η κλειδαριά FZ597N της Hager για πίνακες fw εξασφαλίζει ασφαλές κλείδωμα και αποτρέπει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον εξοπλισμό. Περιλαμβάνει 2 κλειδιά και προσφέρει εύκολη τοποθέτηση και αξιόπιστη λειτουργία σε οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Η στιβαρή κατασκευή της συμβάλλει στην ασφάλεια χρηστών και ηλεκτρικών πινάκων.
    EAN
    3250612778249
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • univers fw & fw multimedia χωνευτοί πίνακες
    • univers fw & fw multimedia εξωτερικοί πίνακες
    • Δείτε περισσότερα

    ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ 2ΚΛΕΙΔ.&ΑΣΦ.ΠΙΝΑΚΩΝ FW FZ597N FZ597N

    Τιμή
    26,21 €
    / τμχ
    26,21 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ 2ΚΛΕΙΔ.&ΑΣΦ.ΠΙΝΑΚΩΝ FW FZ597N

    FZ597N

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ασφάλεια
    • Τύπος κλει­δώματος
      κλει­δαριά κυλιν­δρική, Κλει­δαριά με κλειδί

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration FZ597N
    PDF
    RoHS report FZ597N
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FZ597N | Hager

      Εικόνα προϊόντος FZ597N

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FZ597N | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FZ597N

      ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ 2ΚΛΕΙΔ.&ΑΣΦ.ΠΙΝΑΚΩΝ FW

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual International 2017-02-16 | Hager

      Installation manual International 2017-02-16

      PDF
      624,83 kB
    • Handbook

      Εικόνα Technical manual for FWB enclosures | Hager

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FZ443N - FW ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 3 ΣΤΗΛΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 800MM
      FZ443N
      FW ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 3 ΣΤΗΛΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 800MM
      Τιμή
      96,20 €
      / τμχ
      96,20 €
      / τμχ
    • 2
      FWB43S - FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 3ΣΤ 4X36M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
      FWB43S
      FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 3ΣΤ 4X36M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
      Τιμή
      543,52 €
      / τμχ
      543,52 €
      / τμχ
    • 3
      FWB33S - FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 3ΣΤ 3X36M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
      FWB33S
      FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 3ΣΤ 3X36M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
      Τιμή
      485,35 €
      / τμχ
      485,35 €
      / τμχ
    • 4
      UZ25V1 - ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΤ 20ΤΜΧ) UZ25V1
      UZ25V1
      ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΤ 20ΤΜΧ)
      Τιμή
      35,38 €
      / τμχ
      35,38 €
      / τμχ
    • 5
      FZ444N - FW ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4 ΣΤΗΛΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 1050MM
      FZ444N
      FW ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4 ΣΤΗΛΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 1050MM
      Τιμή
      113,86 €
      / τμχ
      113,86 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα