Ο επίτοιχος πίνακας διανομής με κωδικό FWB73GS της Hager, 7 σειρών (252 στοιχείων), αποτελεί λύση για μεγάλες οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Διαθέτει 3 στήλες, διάφανη πόρτα με συρόμενο μηχανισμό κλεισίματος, εισόδους αγωγών και μπλοκ ουδετέρου/γείωσης για οργανωμένη καλωδίωση. Υποστηρίζει εφαρμογές έως 125 A, με προστασία IP44, αντοχή IK07 και κλάση μόνωσης II. Διαστάσεις 1100×800×165 mm. Κατάλληλος μόνο για εσωτερική χρήση.
EAN
3250612737765
Συσκευασία
1 τμχ
FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 3ΣΤ 7X36M ΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ FWB73GS FWB73GS
Τιμή
899,20 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα εισόδου καλωδίων 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Patch panel για πίνακες 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα καλωδίωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα και μετώπες 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Κοινά εξαρτήματα 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες σούκο για πίνακες 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων12
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN125 A
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ραγών21
-
Αριθμός σειρών7
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος3
-
με κλειδαριάΟχι
-
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερουΝαί
-
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσηςΝαί
-
Έχει πλάκα τοποθέτησηςΟχι
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων252
Λειτουργίες
-
Με εισόδους αγωγώνΝαί
Διαστάσεις
-
Ύψος1.100 mm
-
Πλάτος800 mm
-
Βάθος165 mm
-
Ενσωματωμένο ύψος1.100 mm
-
Ενσωματωμένο πλάτος800 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος161 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους36
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου2
-
Αριθμός κλειδαριών1
-
Τύπος λαβήςΣύρτης
-
Με διάφανη πόρταΝαί
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΔιπλή πόρτα, ασύμμετρη
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαΛευκό
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP44
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FWB73GS
FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 3ΣΤ 7X36M ΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
PDF -
Instruction manual
Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ
VZxxx / KNxxx
PDF673,51 kB -
Installation manual
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Handbook
Handbook en-GB 2023-03-30
Handbook en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF951,28 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση