FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 2ΣΤ 6X24M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ FWB62S
EAN
3250612735761
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
449,22 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα εισόδου καλωδίων 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Patch panel για πίνακες 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα καλωδίωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα και μετώπες 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Κοινά εξαρτήματα 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες σούκο για πίνακες 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων8
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα125 A
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ραγών12
-
Αριθμός σειρών6
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος2
-
με κλειδαριάΟχι
-
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερουΝαί
-
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσηςΝαί
-
Έχει πλάκα τοποθέτησηςΟχι
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων144
Λειτουργίες
-
Έχει κύριο διακόπτη προστασίαςΟχι
-
Με εισόδους αγωγώνΝαί
Διαστάσεις
-
Ύψος950 mm
-
Πλάτος550 mm
-
Βάθος165 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος0,00 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους24
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Αριθμός κλειδαριών1
-
Τύπος λαβήςΜεντεσές
-
Με διάφανη πόρταΟχι
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΕπίτοιχη τοποθέτηση
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαΛευκό
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Αντοχή σε κρούση IKIK09
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP44
-
Τύπος κλειδώματοςχωρίς κλειδαριά
-
Glow wire test750 °C
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FWB62S
FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 2ΣΤ 6X24M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2015-05-05
PDF3,08 MB
Instruction manual International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Installation manual
Montageanleitung Klemmenträger
Installation manual International 2009-11-26
PDF608,90 kB -
Handbook
Handbook en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-08-29
PDF143,25 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση