The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες διανομής έως 160A
    • vega 18
    • VZ013VB
    Το κανάλι κάθετης τοποθέτησης 4 σειρών με κωδικό VZ013VB της σειράς VEGA 18 της Hager οργανώνει και στηρίζει καλώδια και εξοπλισμό μέσα στον πίνακα, εξασφαλίζοντας καθαρή δρομολόγηση και καλύτερη πρόσβαση για συντήρηση. Με διαστάσεις 60×490 mm και ανθεκτική κατασκευή, συμβάλλει στην εξοικονόμηση χώρου και τη γρήγορη εγκατάσταση σε πίνακες VEGA 18.
    EAN
    3250611025696
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • vega 18

    VEGA 18 ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 4ΣΕΙΡ VZ013VB VZ013VB

    Τιμή
    28,74 €
    / τμχ
    28,74 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    VEGA 18 ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 4ΣΕΙΡ VZ013VB

    VZ013VB

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      60 mm
    • Πλάτος
      490 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ013VB
    PDF
    RoHS report VZ013VB
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα VZ013VB | Hager

      Εικόνα προϊόντος VZ013VB

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ013VB | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ013VB

      VEGA 18 ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 4ΣΕΙΡ

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual International 2020-01-01 | Hager

      Installation manual International 2020-01-01

      PDF
      2,48 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2023-09-13 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      VZ310TVB - VEGA 18 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ 2 ΚΛΕΙΔ. ΔΙΑΦ. Π. VZ310TVB
      VZ310TVB
      VEGA 18 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ 2 ΚΛΕΙΔ. ΔΙΑΦ. Π.
      Τιμή
      19,75 €
      / τμχ
      19,75 €
      / τμχ
    • 2
      VZ310PVB - VEGA 18 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ 2 ΚΛΕΙΔ. ΑΔΙΑΦ. Π. VZ310PVB
      VZ310PVB
      VEGA 18 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ 2 ΚΛΕΙΔ. ΑΔΙΑΦ. Π.
      Τιμή
      19,75 €
      / τμχ
      19,75 €
      / τμχ
    • 3
      VZ006VB - VEGA 18 KIT ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ VZ006VB
      VZ006VB
      VEGA 18 KIT ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
      Τιμή
      31,18 €
      / τμχ
      31,18 €
      / τμχ
    • 4
      VZ30US - KEYSTONE MODULE USB 3.0 ΘΗΛ/ΘΗΛ VZ30US
      VZ30US
      KEYSTONE MODULE USB 3.0 ΘΗΛ/ΘΗΛ
      Τιμή
      19,00 €
      / τμχ
      19,00 €
      / τμχ
    • 5
      TN003S - MODULE ΡΑΓΑΣ RJ45 CAT 6 UTP TN003S
      TN003S
      MODULE ΡΑΓΑΣ RJ45 CAT 6 UTP
      Τιμή
      24,25 €
      / τμχ
      24,25 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα