The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες διανομής έως 160A
    • vega 18
    • VZ003VB
    Η εύκαμπτη φλάντζα εισόδου καλωδίων με κωδικό VZ003VB της σειράς VEGA 18 της Hager εξασφαλίζει καθαρή και ασφαλή διέλευση καλωδίων σε πίνακες διανομής, περιορίζοντας την είσοδο σκόνης και υγρασίας. Η εύκαμπτη κατασκευή της προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικές διατομές καλωδίων, διευκολύνοντας τη γρήγορη εγκατάσταση. Με βάθος 20 mm, συμβάλλει σε οργανωμένη καλωδίωση και εξοικονόμηση χώρου.
    EAN
    3250611025597
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • vega 18

    VEGA 18 ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔ. VZ003VB VZ003VB

    Τιμή
    16,82 €
    / τμχ
    16,82 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    VEGA 18 ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔ. VZ003VB

    VZ003VB

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Βάθος
      20 mm
    • Ύψος
      395 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ003VB
    PDF
    RoHS report VZ003VB
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα VZ003VB | Hager

      Εικόνα προϊόντος VZ003VB

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ003VB | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ003VB

      VEGA 18 ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔ.

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2023-09-13 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      VZ310PVB - VEGA 18 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ 2 ΚΛΕΙΔ. ΑΔΙΑΦ. Π. VZ310PVB
      VZ310PVB
      VEGA 18 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ 2 ΚΛΕΙΔ. ΑΔΙΑΦ. Π.
      Τιμή
      19,75 €
      / τμχ
      19,75 €
      / τμχ
    • 2
      VZ012VB - VEGA 18 ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 3ΣΕΙΡ VZ012VB
      VZ012VB
      VEGA 18 ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 3ΣΕΙΡ
      Τιμή
      18,11 €
      / τμχ
      18,11 €
      / τμχ
    • 3
      VZ006VB - VEGA 18 KIT ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ VZ006VB
      VZ006VB
      VEGA 18 KIT ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
      Τιμή
      31,18 €
      / τμχ
      31,18 €
      / τμχ
    • 4
      TN003S - MODULE ΡΑΓΑΣ RJ45 CAT 6 UTP TN003S
      TN003S
      MODULE ΡΑΓΑΣ RJ45 CAT 6 UTP
      Τιμή
      24,25 €
      / τμχ
      24,25 €
      / τμχ
    • 5
      VZ014VB - VEGA 18 ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ VZ014VB
      VZ014VB
      VEGA 18 ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
      Τιμή
      17,53 €
      / τμχ
      17,53 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα