KEYSTONE MODULE RJ45 CAT.6A GMKRJ45
EAN
4012740981569
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
18,50 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Αναγνωριστικό (ID)
-
Κατηγορία6 A (IEC)
Καλώδιο
-
AWGAWG 26-22
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΑκροδέκτης IDC, διπλή πρίζα TV τύπου F
-
Αριθμός προστατευτικών καλυμμάτων1
Διαστάσεις
-
Πλάτος14,70 mm
-
Βάθος43,80 mm
Εξοπλισμός
-
ΘωρακισμένοΝαί
-
Κατάλληλο για κυλινδρικό καλώδιοΝαί
Λειτουργίες
-
Κατάλληλο για πυρήνα πολλαπλών αγωγώνΝαί
-
Κατάλληλο για συμπαγή πυρήναΝαί
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για επίπεδο καλώδιοΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΨευδάργυρος
-
ΧρώμαSilver
Συνθήκες χρήσης
-
Σύνδεση χωρίς εργαλείαΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-27
PDF1,10 MB -
Product data sheet
Product data sheet de-DE 2017-12-19
PDF1,39 MBProduct data sheet en-GB 2017-12-19
PDF1,39 MBProduct data sheet fr-FR 2017-12-19
PDF1,39 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity de-DE, en-US 2024-03-21
PDF213,02 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση