FW MULTIMEDIA ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 2ΣΤ 5x12M + MULTIMEDIA FWU52K1
EAN
3250610660072
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
467,25 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Κάλυμμα για αγωγό εγκατάστασης 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Εξαρτήματα εισόδου καλωδίων 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Καλύμματα και μετώπες 3 διαθέσιμα προϊόντα
-
Multimedia modules 3 διαθέσιμα προϊόντα
-
Ανεμιστήρες & περσίδες εξαερισμού 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Δείτε περισσότερα 24 άλλα διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων4
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση, Γυψοσανίδα
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα125 A
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ραγών10
-
Αριθμός σειρών5
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος2
-
με κλειδαριάΟχι
-
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερουΝαί
-
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσηςΝαί
-
Έχει πλάκα τοποθέτησηςΝαί
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων120
Λειτουργίες
-
Έχει κύριο διακόπτη προστασίαςΟχι
Διαστάσεις
-
Ύψος853 mm
-
Πλάτος603 mm
-
Βάθος125 mm
-
Ενσωματωμένο ύψος802 mm
-
Ενσωματωμένο πλάτος560 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος112 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους24
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Τύπος λαβήςΣύρτης
-
Με διάφανη πόρταΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαPure white
-
Πλάκα τοποθέτησης υλικούΠλαστικό
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Βαθμός προστασίας IPIP30
-
Τύπος κλειδώματοςχωρίς κλειδαριά
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Installation manual
Installation manual International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Handbook
Handbook en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-03-09
PDF1,44 MBDeclaration
Declaration of conformity International 2021-01-08
PDF289,50 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-08-29
PDF143,25 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση