The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες διανομής έως 160A
    • univers fw & fw multimedia χωνευτοί πίνακες
    • FD00P5
    Το κιτ εξαερισμού πινάκων με κωδικό FD00P5 της Hager (σετ 2 τεμαχίων) βελτιώνει την κυκλοφορία αέρα και συμβάλλει στην αποφυγή υπερθέρμανσης εξοπλισμού. Με συμπαγείς διαστάσεις 60×60×25 mm και προστασία IP30, τοποθετείται εύκολα σε πίνακες σειρών FD και FWU, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη λειτουργία σε εσωτερικούς χώρους.
    EAN
    3250617860758
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • vega D
    • univers fw & fw multimedia χωνευτοί πίνακες
    • Δείτε περισσότερα

    ΚΙΤ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΩΝ FD / FWU (2ΤΜΧ) FD00P5 FD00P5

    Τιμή
    23,21 €
    / τμχ
    23,21 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΚΙΤ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΩΝ FD / FWU (2ΤΜΧ) FD00P5

    FD00P5

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      60 mm
    • Πλάτος
      60 mm
    • Βάθος
      25 mm
    Υλικά
    • Χρώμα
      Λευκό
    • Κωδικός RAL
      9010
    • Υλικό
      Ακρυλονιτρίλιο­-ακρυλικό στυρένιο (ASA), πολυαν­θρακικό (PC)
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP30
    Συνδεσιμότητα
    • Τρόπος στήριξης
      Κάντε κλικ στην τοποθέτηση

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Encl., NewVegaD, 900x550x193mm, 120 mod. (English)
    PDF
    472,28 kB
    REACH declaration FD00P5
    PDF
    RoHS report FD00P5
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FD00P5 | Hager

      Εικόνα προϊόντος FD00P5

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FD00P5 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FD00P5

      ΚΙΤ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΩΝ FD / FWU (2ΤΜΧ)

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual International 2020-01-01 | Hager

      Installation manual International 2020-01-01

      PDF
      5,24 MB
      Εικόνα Installation manual International 2021-12-08 | Hager

      Installation manual International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
    • Handbook

      Εικόνα Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager

      Handbook en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Εικόνα Technical manual for FWU enclosures | Hager

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
      Εικόνα Technical manual for New VegaD enclosures | Hager

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Εικόνα Technical manual for New VegaD enclosures | Hager

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FWU72S - FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 2ΣΤ 7X24M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ FWU72S
      FWU72S
      FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 2ΣΤ 7X24M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
      Τιμή
      759,49 €
      / τμχ
      759,49 €
      / τμχ
    • 2
      FWU71S - FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 1ΣΤ 7X12M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ FWU71S
      FWU71S
      FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 1ΣΤ 7X12M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
      Τιμή
      506,10 €
      / τμχ
      506,10 €
      / τμχ
    • 3
      FWU62K1 - FW MULTIMEDIA ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 2ΣΤ 6x12M + MULTIMEDIA FWU62K1
      FWU62K1
      FW MULTIMEDIA ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 2ΣΤ 6x12M + MULTIMEDIA
      Τιμή
      624,11 €
      / τμχ
      624,11 €
      / τμχ
    • 4
      FWU31S - FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 1ΣΤ 3X12M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ FWU31S
      FWU31S
      FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 1ΣΤ 3X12M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
      Τιμή
      330,59 €
      / τμχ
      330,59 €
      / τμχ
    • 5
      FWU42K1 - FW MULTIMEDIA ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 2ΣΤ 4x12M + MULTIMEDIA FWU42K1
      FWU42K1
      FW MULTIMEDIA ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 2ΣΤ 4x12M + MULTIMEDIA
      Τιμή
      536,58 €
      / τμχ
      536,58 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα