Ο κωδικός FWU73S της Hager είναι χωνευτό μεταλλικό ερμάριο fw, σχεδιασμένο για ασφαλή φιλοξενία διακοπτικού υλικού και αυτοματισμών, προσφέροντας ανθεκτικότητα και εργονομία εγκατάστασης.
EAN
3250612739783
Συσκευασία
1 τμχ
FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 3ΣΤ 7X36M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ FWU73S FWU73S
Τιμή
978,56 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Στικ για φρεσκάρισμα 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Υλικό επισήμανσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Κλειδαριές 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα τοποθέτησης 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Περσίδες εξαερισμού και ανταλλακτικά φίλτρα 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Βάσεις τερματικών συνδέσεων 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων6
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση, Γυψοσανίδα
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN125 A
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ραγών21
-
Αριθμός σειρών21
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος3
-
με κλειδαριάΟχι
-
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερουΝαί
-
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσηςΝαί
-
Έχει πλάκα τοποθέτησηςΟχι
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων252
Λειτουργίες
-
Έχει κύριο διακόπτη προστασίαςΟχι
-
Με εισόδους αγωγώνΝαί
Διαστάσεις
-
Ύψος1.153 mm
-
Πλάτος853 mm
-
Βάθος125 mm
-
Ενσωματωμένο ύψος1.102 mm
-
Ενσωματωμένο πλάτος810 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος112 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους36
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου2
-
Τύπος λαβήςΜεντεσές
-
Με διάφανη πόρταΟχι
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΔιπλή πόρτα, ασύμμετρη
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαΛευκό
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Αντοχή σε κρούση IKIK09
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
-
Τύπος κλειδώματοςχωρίς κλειδαριά
-
Glow wire test850 °C
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FWU73S
FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 3ΣΤ 7X36M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
PDF -
Instruction manual
Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ
VZxxx / KNxxx
PDF673,51 kB -
Installation manual
Installation manual International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Handbook
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (EN)
PDF5,83 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση