The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες διανομής έως 160A
    • univers fw & fw multimedia χωνευτοί πίνακες
    • VZ00HD
    Η μονή πρίζα Σούκο επέκτασης VZ00HD της σειράς volta hybrid της Hager προσφέρει ασφαλή παροχή 230V για βοηθητικές συσκευές απευθείας μέσα στον πίνακα. Η συμπαγής σχεδίαση εξοικονομεί χώρο και επιτρέπει γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση σε οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές. Με ανθεκτική κατασκευή και φινίρισμα λευκού RAL9010, εξασφαλίζει αισθητική ομοιομορφία με τα ερμάρια volta hybrid.
    EAN
    3250611004561
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • volta hybrid
    • univers fw & fw multimedia χωνευτοί πίνακες
    • volta hybrid
    • Δείτε περισσότερα

    VOLTA HYBRID ΜΟΝΗ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ VZ00HD VZ00HD

    Τιμή
    29,56 €
    / τμχ
    29,56 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    VOLTA HYBRID ΜΟΝΗ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ VZ00HD

    VZ00HD

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Υλικά
    • Κωδικός RAL
      9010

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ00HD
    PDF
    RoHS report VZ00HD
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα VZ00HD | Hager

      Εικόνα προϊόντος VZ00HD

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ00HD | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ00HD

      VOLTA HYBRID ΜΟΝΗ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

      PDF
    • Handbook

      Εικόνα Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbook en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Εικόνα Technical manual for FWB enclosures | Hager

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FWU00F1 - KIT ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ/ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ FWU FWU00F1
      FWU00F1
      KIT ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ/ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ FWU
      Τιμή
      43,31 €
      / τμχ
      43,31 €
      / τμχ
    • 2
      FWU51S - FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 1ΣΤ 5X12M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ FWU51S
      FWU51S
      FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 1ΣΤ 5X12M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
      Τιμή
      375,33 €
      / τμχ
      375,33 €
      / τμχ
    • 3
      FWU61S - FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 1ΣΤ 6X12M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ FWU61S
      FWU61S
      FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 1ΣΤ 6X12M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
      Τιμή
      461,51 €
      / τμχ
      461,51 €
      / τμχ
    • 4
      FWU41S - FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 1ΣΤ 4X12M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ FWU41S
      FWU41S
      FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 1ΣΤ 4X12M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
      Τιμή
      361,54 €
      / τμχ
      361,54 €
      / τμχ
    • 5
      FZ279 - ΚΙΤ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΧΩΝΕΥΤΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ FW 12-32mm FZ279
      FZ279
      ΚΙΤ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΧΩΝΕΥΤΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ FW 12-32mm
      Τιμή
      12,26 €
      / τμχ
      12,26 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα