Ο χωνευτός πίνακας διανομής γυψοσανίδας με κωδικό FWU52GS της Hager, 5 σειρών (120 στοιχείων), είναι κατάλληλος για κατοικίες και επαγγελματικές εφαρμογές. Διαθέτει διάφανη πόρτα με μεντεσέ, 10 ράγες DIN και μπλοκ ουδετέρου και γείωσης για εύκολη καλωδίωση. Υποστηρίζει εφαρμογές έως 125 A, με προστασία IP30, αντοχή IK07 και κλάση μόνωσης II. Σε λευκό RAL9010, για χωνευτή τοποθέτηση σε γυψοσανίδα.
EAN
3250610660492
Συσκευασία
1 τμχ
FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 2ΣΤ 5X24M ΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ FWU52GS FWU52GS
Τιμή
574,65 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Στικ για φρεσκάρισμα 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Υλικό επισήμανσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Κλειδαριές 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα τοποθέτησης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Περσίδες εξαερισμού και ανταλλακτικά φίλτρα 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Βάσεις τερματικών συνδέσεων 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων4
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση, Γυψοσανίδα
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN125 A
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ραγών10
-
Αριθμός σειρών5
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος2
-
με κλειδαριάΟχι
-
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερουΝαί
-
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσηςΝαί
-
Έχει πλάκα τοποθέτησηςΟχι
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων120
Διαστάσεις
-
Ύψος853 mm
-
Πλάτος603 mm
-
Βάθος125 mm
-
Ενσωματωμένο ύψος802 mm
-
Ενσωματωμένο πλάτος603 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος112 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους24
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Τύπος λαβήςΜεντεσές
-
Με διάφανη πόρταΝαί
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΜονή πόρτα
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαΛευκό
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
-
Τύπος κλειδώματοςχωρίς κλειδαριά
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FWU52GS
FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 2ΣΤ 5X24M ΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
PDF -
Instruction manual
Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ
VZxxx / KNxxx
PDF673,51 kB -
Installation manual
Installation manual International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Handbook
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (EN)
PDF5,83 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση