ΚΙΤ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΧΩΝΕΥΤΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ FW 12-32mm FZ279
EAN
3250612762910
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
11,12 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος40 mm
-
Πλάτος30 mm
-
Βάθος2 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Handbook
Handbook en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση