The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες διανομής έως 160A
    • univers fw & fw multimedia χωνευτοί πίνακες
    • VZ405N
    Τα στηρίγματα συγκράτησης volta με κωδικό VZ405N της Hager (σετ 4 τεμαχίων) εξασφαλίζουν ασφαλή και σταθερή τοποθέτηση ερμαρίων σε γυψοσανίδα ή κοίλους τοίχους. Με ανθεκτική κατασκευή και πλάτος 234 mm, διευκολύνουν τη σωστή ευθυγράμμιση και στερέωση του πίνακα, αποτρέποντας μετακινήσεις και κραδασμούς.
    EAN
    3250616666405
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • volta
    • volta multimedia
    • univers fw & fw multimedia χωνευτοί πίνακες
    • univers fw multimedia
    • Δείτε περισσότερα

    VOLTA-FW-VEGAD ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ (σετ 4 τμχ) VZ405N VZ405N

    Τιμή
    17,51 €
    / τμχ
    17,51 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    VOLTA-FW-VEGAD ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ (σετ 4 τμχ) VZ405N

    VZ405N

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Συμβατότητα
    • Κατάλ­ληλο για τύπο ερμαρίου
      Τοποθετημένο σε κοίλο τοίχο
    Διαστάσεις
    • Πλάτος
      234 mm
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Τοποθέτηση
      Γυψοσανίδα
    Υλικά
    • Μεταχεί­ριση
      Ακατέρ­γαστο
    Παρελ­κόμενα
    • Τύπος εξαρ­τήματος ερμαρίων
      Κιτ στήριξης σε γυψοσανίδα

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ405N
    PDF
    RoHS report VZ405N
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα VZ405N | Hager

      Εικόνα προϊόντος VZ405N

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ405N | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ405N

      VOLTA-FW-VEGAD ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ (σετ 4 τμχ)

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual International 2021-12-08 | Hager

      Installation manual International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
      Εικόνα Montageanleitung 6VU01800c | Hager

      Montageanleitung 6VU01800c

      Installation manual International 2020-01-01

      PDF
      302,18 kB
      Εικόνα Mounting instruction for VegaD FU flush enclosure | Hager

      Mounting instruction for VegaD FU flush enclosure

      Flush / door / internal system / accessories mounting

      PDF
      11,99 MB
    • Handbook

      Εικόνα Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager

      Handbook en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Εικόνα Technical manual for FWU enclosures | Hager

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
      Εικόνα Technical manual for New VegaD enclosures | Hager

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Εικόνα Technical manual for New VegaD enclosures | Hager

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2023-08-07 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-11-08 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FWU42K1 - FW MULTIMEDIA ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 2ΣΤ 4x12M + MULTIMEDIA FWU42K1
      FWU42K1
      FW MULTIMEDIA ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 2ΣΤ 4x12M + MULTIMEDIA
      Τιμή
      536,58 €
      / τμχ
      536,58 €
      / τμχ
    • 2
      FWU62K1 - FW MULTIMEDIA ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 2ΣΤ 6x12M + MULTIMEDIA FWU62K1
      FWU62K1
      FW MULTIMEDIA ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 2ΣΤ 6x12M + MULTIMEDIA
      Τιμή
      624,11 €
      / τμχ
      624,11 €
      / τμχ
    • 3
      FWU72S - FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 2ΣΤ 7X24M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ FWU72S
      FWU72S
      FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 2ΣΤ 7X24M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
      Τιμή
      759,49 €
      / τμχ
      759,49 €
      / τμχ
    • 4
      FWU71S - FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 1ΣΤ 7X12M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ FWU71S
      FWU71S
      FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 1ΣΤ 7X12M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
      Τιμή
      506,10 €
      / τμχ
      506,10 €
      / τμχ
    • 5
      FWU63S - FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 3ΣΤ 6X36M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ FWU63S
      FWU63S
      FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 3ΣΤ 6X36M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
      Τιμή
      876,16 €
      / τμχ
      876,16 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα