The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες διανομής έως 160A
    • univers fw & fw multimedia χωνευτοί πίνακες
    • FWU00F1
    Το kit οριζόντιας και κάθετης συνένωσης FWU00F1 της Hager επιτρέπει τη μηχανική σύνδεση πινάκων και περιβλημάτων σειράς FWU σε οριζόντια ή κατακόρυφη διάταξη. Η μεταλλική κατασκευή προσφέρει σταθερότητα και σωστή ευθυγράμμιση, ενώ οι συμπαγείς διαστάσεις 53×30×30 mm διευκολύνουν την εύκολη τοποθέτηση και εξοικονόμηση χώρου σε επεκτάσεις εγκαταστάσεων.
    EAN
    7611912539682
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • univers fw & fw multimedia χωνευτοί πίνακες

    KIT ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ/ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ FWU FWU00F1 FWU00F1

    Τιμή
    43,31 €
    / τμχ
    43,31 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    KIT ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ/ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ FWU FWU00F1

    FWU00F1

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      53 mm
    • Πλάτος
      30 mm
    • Μήκος
      30 mm
    Υλικά
    • Υλικό
      Μεταλ­λικό
    • Χρώμα
      Μπεζ

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FWU00F1
    PDF
    RoHS report FWU00F1
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FWU00F1 | Hager

      Εικόνα προϊόντος FWU00F1

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FWU00F1 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FWU00F1

      KIT ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ/ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ FWU

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual International 2020-01-01 | Hager

      Installation manual International 2020-01-01

      PDF
      661,69 kB
      Εικόνα Installation manual International 2020-01-01 | Hager

      Installation manual International 2020-01-01

      PDF
      609,31 kB
    • Handbook

      Εικόνα Technical manual for FWU enclosures | Hager

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FWU62S - FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 2ΣΤ 6X24M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
      FWU62S
      FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 2ΣΤ 6X24M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
      Τιμή
      626,45 €
      / τμχ
      626,45 €
      / τμχ
    • 2
      UZ005 - ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ
      UZ005
      ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ
      Τιμή
      18,18 €
      / τμχ
      18,18 €
      / τμχ
    • 3
      VZ741 - ΦΛΑΝΤΖΑ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ VEGA-D/FWU VZ741
      VZ741
      ΦΛΑΝΤΖΑ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ VEGA-D/FWU
      Τιμή
      9,32 €
      / τμχ
      9,32 €
      / τμχ
    • 4
      FWU73S - FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 3ΣΤ 7X36M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ FWU73S
      FWU73S
      FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 3ΣΤ 7X36M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
      Τιμή
      978,56 €
      / τμχ
      978,56 €
      / τμχ
    • 5
      FWU42K1 - FW MULTIMEDIA ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 2ΣΤ 4x12M + MULTIMEDIA FWU42K1
      FWU42K1
      FW MULTIMEDIA ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 2ΣΤ 4x12M + MULTIMEDIA
      Τιμή
      536,58 €
      / τμχ
      536,58 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα