The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες οικιακοί
    • volta
    • VZ306
    EAN
    3250616663060
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • volta
    • volta multimedia
    • univers fw multimedia
    • Δείτε περισσότερα

    ΙΜΑΝΤΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ MULTIMEDIA ΣΥΣΚ. 2ΤΜΧ VZ306

    Τιμή
    3,75 €
    / τμχ
    3,75 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΙΜΑΝΤΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ MULTIMEDIA ΣΥΣΚ. 2ΤΜΧ

    VZ306

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Συμβατότητα
    • Κατάλ­ληλο για τύπο ερμαρίου
      Χωνευτό, Τοποθετημένο σε κοίλο τοίχο, Επίτοιχης τοποθέτησης
    Διαστάσεις
    • Πλάτος
      150 mm
    Υλικά
    • Μεταχεί­ριση
      Ακατέρ­γαστο
    Παρελ­κόμενα
    • Τύπος εξαρ­τήματος ερμαρίων
      Εξάρ­τημα στήριξης

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ306
    PDF
    RoHS report VZ306
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα VZ306 | Hager

      Εικόνα προϊόντος VZ306

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ306 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ306

      ΙΜΑΝΤΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ MULTIMEDIA ΣΥΣΚ. 2ΤΜΧ

      PDF
    • STEP file

      Εικόνα VZ306-1 | Hager

      VZ306-1

      STEP file International 2026-04-15

      STP
      470,38 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FWB62K1 - FW MULTIMEDIA ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 2ΣΤ 6x12M + MULTIMEDIA FWB62K1
      FWB62K1
      FW MULTIMEDIA ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 2ΣΤ 6x12M + MULTIMEDIA
      Τιμή
      552,50 €
      / τμχ
      552,50 €
      / τμχ
    • 2
      FWB42K1 - FW MULTIMEDIA ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 2ΣΤ 4x12M + MULTIMEDIA FWB42K1
      FWB42K1
      FW MULTIMEDIA ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 2ΣΤ 4x12M + MULTIMEDIA
      Τιμή
      494,00 €
      / τμχ
      494,00 €
      / τμχ
    • 3
      UM00M3 - PATCH PANEL KIT KENO ΓΙΑ FW MULTIMEDIA (ΓΙΑ 10 E-DAT MODULES & 2 ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ) UM00M3
      UM00M3
      PATCH PANEL KIT KENO ΓΙΑ FW MULTIMEDIA (ΓΙΑ 10 E-DAT MODULES & 2 ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ)
      Τιμή
      57,88 €
      / τμχ
      57,88 €
      / τμχ
    • 4
      UZ25V2 - ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΤ 20ΤΜΧ) UZ25V2
      UZ25V2
      ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΤ 20ΤΜΧ)
      Τιμή
      32,01 €
      / τμχ
      32,01 €
      / τμχ
    • 5
      FWU32K1 - FW MULTIMEDIA ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 2ΣΤ 3x12M + MULTIMEDIA FWU32K1
      FWU32K1
      FW MULTIMEDIA ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 2ΣΤ 3x12M + MULTIMEDIA
      Τιμή
      497,48 €
      / τμχ
      497,48 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα