PATCH-PANEL ΡΑΓΑΣ KENO ΓΙΑ 6 E-DAT MODULES FZ06MMO
EAN
13250611004339
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
22,50 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Κοινά εξαρτήματα 6 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος45 mm
-
Πλάτος123 mm
-
Βάθος60 mm
-
Αριθμός μονάδων κάθετα6
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2015-02-03
PDF1,39 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-08-07
PDF366,52 kBDeclaration of conformity International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση