The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες οικιακοί
    • volta
    • VZ302N
    Η κλειδαριά για πίνακες volta με κωδικό VZ302N της Hager προσφέρει αξιόπιστο κλείδωμα και συνοδεύεται από 2 κλειδιά για ασφαλή και ελεγχόμενη πρόσβαση. Είναι συμβατή με χωνευτά και επίτοιχα ερμάρια, καλύπτοντας κάθε τύπο εγκατάστασης. Οι συμπαγείς διαστάσεις της επιτρέπουν εύκολη τοποθέτηση χωρίς να καταλαμβάνει χώρο στον πίνακα.
    EAN
    3250616667709
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • volta

    ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ 2 ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ VOLTA VZ302N VZ302N

    Τιμή
    21,63 €
    / τμχ
    21,63 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ 2 ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ VOLTA VZ302N

    VZ302N

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Συμβατότητα
    • Κατάλ­ληλο για τύπο ερμαρίου
      Χωνευτό, Τοποθετημένο σε κοίλο τοίχο, Επίτοιχης τοποθέτησης
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      11 mm
    • Πλάτος
      11 mm
    • Βάθος
      20 mm
    Ασφάλεια
    • Τύπος κλει­δώματος
      κλει­δαριά κυλιν­δρική, Κλει­δαριά με κλειδί

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP document en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VZ302N
    PDF
    RoHS report VZ302N
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα VZ302N | Hager

      Εικόνα προϊόντος VZ302N

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ302N | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ302N

      ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ 2 ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ VOLTA

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual International 2026-10-21 | Hager

      Installation manual International 2026-10-21

      PDF
      130,02 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2023-08-07 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-11-08 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      VZ717 - ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΠΙΣΗΜ/ΣΗΣ ΣΕΤ 10ΤΕΜ. VZ717
      VZ717
      ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΠΙΣΗΜ/ΣΗΣ ΣΕΤ 10ΤΕΜ.
      Τιμή
      7,19 €
      / τμχ
      7,19 €
      / τμχ
    • 2
      VZ410N - VOLTA ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
      VZ410N
      VOLTA ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
      Τιμή
      13,28 €
      / τμχ
      13,28 €
      / τμχ
    • 3
      VZ407 - ΘΗΚΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΗ ΠΟΡΤΑ VZ407
      VZ407
      ΘΗΚΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΗ ΠΟΡΤΑ
      Τιμή
      7,51 €
      / τμχ
      7,51 €
      / τμχ
    • 4
      VZ602 - ΣΕΤ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ VZ602
      VZ602
      ΣΕΤ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ
      Τιμή
      11,46 €
      / τμχ
      11,46 €
      / τμχ
    • 5
      VH24AT - VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 2X12M ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ
      VH24AT
      VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 2X12M ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ
      Τιμή
      92,72 €
      / τμχ
      92,72 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα