VOLTA ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΡΑΓΑ ΒΑΘΟΥΣ 84MM ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ VZ406
EAN
3250616664067
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
3,06 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για τύπο ερμαρίουΧωνευτό, Τοποθετημένο σε κοίλο τοίχο
Διαστάσεις
-
Ύψος35 mm
-
Πλάτος280 mm
-
Βάθος10 mm
-
Μήκος280 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
-
ΜεταχείρισηΓαλβανισμένο hot-dip
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων12
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-08-07
PDF366,52 kBDeclaration of conformity International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση