VOLTA ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΛΙΠΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ VZ699
EAN
3250616666993
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
4,49 €
/ Σετ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για τύπο ερμαρίουΧωνευτό, Τοποθετημένο σε κοίλο τοίχο
Διαστάσεις
-
Ύψος48 mm
-
Πλάτος20 mm
-
Βάθος29 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Κωδικός RAL9005
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-08-07
PDF366,52 kBDeclaration of conformity International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση