ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΙΖΑΣ ΣΟΥΚΟ ΓΙΑ VOLTA HYBRID & FW MULTIMEDIA VZ00HB
EAN
3250611008606
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
3,64 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για τύπο ερμαρίουΧωνευτό, Γυψοσανίδα, Επίτοιχο
Διαστάσεις
-
Ύψος20 mm
-
Πλάτος90 mm
-
Βάθος100 mm
Υλικά
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαPure white
-
Κωδικός RAL9010
Κάλυμμα, πόρτα
-
Περιλαμβάνεται πόρταΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Handbook
Handbook en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση