Η μεταλλική πλάτη FL511E της σειράς orion+ της Hager προσφέρει στιβαρή βάση στήριξης για συσκευές και ραγοϋλικό σε ερμάρια orion+. Με διαστάσεις 493×780×2 mm και ανθεκτική μεταλλική κατασκευή, εξασφαλίζει ασφαλή τοποθέτηση εξοπλισμού και οργανωμένη καλωδίωση. Ιδανική για οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις, διευκολύνει την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
EAN
3250610672907
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα τοποθέτησης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 12 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος780 mm
-
Πλάτος493 mm
-
Βάθος2 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηSendzimir γαλβανισμένο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL511E
ORION+ ΠΛΑΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 493X780MM
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση