Το επιδαπέδιο ερμάριο orion+ με κωδικό FL366B της Hager, 2 χώρων και 10 σειρών, προσφέρει αξιόπιστη στέγαση εξοπλισμού έως 630A σε απαιτητικές εφαρμογές. Με προστασία IP65, IK10 και διαφανή πόρτα με κλείδωμα 3 σημείων, εξασφαλίζει ασφαλή λειτουργία σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
EAN
3250610672662
Συσκευασία
1 τμχ
ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ 2 ΧΩΡΩΝ 1100X1750X300 FL366B FL366B
Τιμή
2.065,76 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Πλάτες στήριξης εξοπλισμού 8 διαθέσιμα προϊόντα -
Ανεμιστήρες & περσίδες εξαερισμού 5 διαθέσιμα προϊόντα -
Περσίδες εξαερισμού και ανταλλακτικά φίλτρα 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Αντισυμπυκνωτικές αντιστάσεις και θερμοστάτες 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Ορθοστάτες, διατρητές δοκοί και ράγες DIN 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Kit εξοπλισμού 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.750 mm
-
Πλάτος1.100 mm
-
Βάθος300 mm
-
Πάχος πλευρικού τοιχώματος1,50 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP65
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Τύπος κλειδώματος3 πλευρών 7 mm, Κλειδαριά με κλειδί
-
Αντοχή σε κρούση IKIK10
Εξοπλισμός
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος2
-
Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας0
-
Αριθμός σειρών10
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΥλικόΠολυεστέρας ενισχυμένος με γυαλί
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου4
-
Αριθμός κλειδαριών2
-
Με διάφανη πόρταΟχι
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΔιπλή πόρτα, συμμετρική
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN630 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση400-400 V
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL366B
ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ 2 ΧΩΡΩΝ 1100x1750x300
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF335,92 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση