ORION+ KIT ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ C ΥΨΟΣ 750mm FL466A
EAN
3250610671818
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
103,82 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος750 mm
-
Πλάτος60 mm
-
Βάθος15 mm
-
Μήκος60 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
-
ΜεταχείρισηSendzimir γαλβανισμένο