ORION+ ΠΛΑΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 400X600MM FL640E
EAN
3250610673218
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
42,40 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος400 mm
-
Πλάτος500 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι