Η μεταλλική πλάτη FL510E της σειράς orion+ της Hager, διαστάσεων 493x480 mm και πάχους 2 mm, προσφέρει αξιόπιστη στήριξη για εξοπλισμό σε ερμάρια και πίνακες orion+. Η στιβαρή μεταλλική κατασκευή εξασφαλίζει σταθερότητα και αντοχή, ενώ διευκολύνει την τακτοποιημένη οργάνωση καλωδίων και συσκευών, βελτιστοποιώντας τον διαθέσιμο χώρο εγκατάστασης.
EAN
3250610672891
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα τοποθέτησης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 16 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος480 mm
-
Πλάτος493 mm
-
Βάθος2 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηSendzimir γαλβανισμένο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL510E
ORION+ ΠΛΑΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 493X480MM
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση