Το επίτοιχο πολυεστερικό ερμάριο με κωδικό FL512B της Hager σειράς orion+ (1150×1100×300 mm) υποστηρίζει εφαρμογές με ονομαστικό ρεύμα έως 630A σε εξωτερικούς χώρους. Με προστασία IP65, IK08 και διπλή διαφανή πόρτα με κλείδωμα 3 σημείων, εξασφαλίζει ασφάλεια και ορατότητα.
EAN
3250610676127
Συσκευασία
1 τμχ
ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΦ. 2 ΣΤΗΛΕΣ 1100X1150X300 FL512B FL512B
Τιμή
1.223,18 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Ανεμιστήρες & περσίδες εξαερισμού 5 διαθέσιμα προϊόντα -
Kit εξοπλισμού 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Μετώπες 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλάτες στήριξης εξοπλισμού 7 διαθέσιμα προϊόντα -
Ορθοστάτες, διατρητές δοκοί και ράγες DIN 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Αντισυμπυκνωτικές αντιστάσεις και θερμοστάτες 4 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.150 mm
-
Πλάτος1.100 mm
-
Βάθος300 mm
-
Πάχος πλευρικού τοιχώματος1,50 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP65
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Τύπος κλειδώματος3 πλευρών 7 mm, Κλειδαριά με κλειδί
-
Αντοχή σε κρούση IKIK08
Εξοπλισμός
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος2
-
Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας0
-
Αριθμός σειρών7
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΥλικόΠολυεστέρας ενισχυμένος με γυαλί
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου2
-
Αριθμός κλειδαριών1
-
Με διάφανη πόρταΝαί
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΔιπλή πόρτα, συμμετρική
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN630 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση400-400 V
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL512B
ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΔΙΑΦ. (2ΣΤ) 1100x1150x300
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση