Η μεταλλική πλάτη για πίνακες orion+ με κωδικό FL532E της Hager προσφέρει στιβαρή στήριξη εξοπλισμού και οργάνωση καλωδίων. Με ανθεκτική κατασκευή και ακριβή εφαρμογή, διευκολύνει την εγκατάσταση και ενισχύει τη σταθερότητα του πίνακα.
EAN
3250610672976
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα τοποθέτησης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 6 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.080 mm
-
Πλάτος993 mm
-
Βάθος2 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηSendzimir γαλβανισμένο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL532E
ORION+ ΠΛΑΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 993X1080MM
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση