Το kit ραγοϋλικών orion+ σύστημα C με κωδικό FL994B της Hager, 7 σειρών (161 στοιχείων), προσφέρει υψηλή χωρητικότητα για οργάνωση εξοπλισμού σε πίνακες. Με μεταλλική κατασκευή και εύκολη τοποθέτηση, συμβάλλει σε καθαρή και επεκτάσιμη εγκατάσταση.
EAN
3250610673539
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Καλύμματα κενών θέσεων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 12 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.050 mm
-
Πλάτος500 mm
-
Βάθος50 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός σειρών7
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων154
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
Κωδικός RAL7035
-
Χρώμα προϊόντοςΑνοιχτό γκρι
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής14
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL994B
ORION+ KIT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟΥΛΙΚΩΝ 7X23M ΣΥΣΤΗΜΑ C
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση