Το επιδαπέδιο πολυεστερικό ερμάριο με κωδικό FL522B της Hager σειράς orion+ (600×1200×300 mm) υποστηρίζει εφαρμογές με ονομαστικό ρεύμα έως 630A. Με IP65, IK08 και κλάση μόνωσης II, διαθέτει διαφανή πόρτα και κλείδωμα 3 σημείων για ασφαλή εξωτερική χρήση.
EAN
3250610676226
Συσκευασία
1 τμχ
ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΦ. 600X1200X300 FL522B FL522B
Τιμή
885,77 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Ορθοστάτες, διατρητές δοκοί και ράγες DIN 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Μετώπες 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πολύκλειδα ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Ανεμιστήρες & περσίδες εξαερισμού 5 διαθέσιμα προϊόντα -
Περσίδες εξαερισμού και ανταλλακτικά φίλτρα 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Αντισυμπυκνωτικές αντιστάσεις και θερμοστάτες 4 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.200 mm
-
Πλάτος600 mm
-
Βάθος300 mm
-
Πάχος πλευρικού τοιχώματος1,50 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP65
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Τύπος κλειδώματος3 πλευρών 7 mm, Κλειδαριά με κλειδί
-
Αντοχή σε κρούση IKIK08
Εξοπλισμός
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος1
-
Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας0
-
Αριθμός σειρών7
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΤοποθέτηση στο δάπεδο
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΥλικόΠολυεστέρας ενισχυμένος με γυαλί
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Αριθμός κλειδαριών1
-
Με διάφανη πόρταΝαί
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΜονή πόρτα
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN630 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση400-400 V
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL522B
ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΔΙΑΦ. 600x1200x300
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση