ORION+ ΠΛΑΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 493X1080MM FL512E
EAN
3250610672914
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
61,51 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα τοποθέτησης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.080 mm
-
Πλάτος493 mm
-
Βάθος2 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι