Η ρυθμιζόμενη μεταλλική πλάτη FL326A της σειράς orion+ της Hager, διαστάσεων 200x600 mm, παρέχει ασφαλή στήριξη και οργανωμένη τοποθέτηση εξοπλισμού σε πίνακες orion+. Η ανθεκτική μεταλλική κατασκευή εξασφαλίζει υψηλή αντοχή και σταθερότητα, ενώ η δυνατότητα ρύθμισης επιτρέπει άψογη προσαρμογή και εύκολη εγκατάσταση συσκευών και καλωδίων.
EAN
3250610671085
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος200 mm
-
Πλάτος600 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηSendzimir γαλβανισμένο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL326A
ORION+ ΠΛΑΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 200X600MM
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση