Η ρυθμιζόμενη μεταλλική πλάτη FL346A της σειράς orion+ της Hager, διαστάσεων 400x600 mm, προσφέρει στιβαρή βάση στήριξης για DIN συσκευές και εξαρτήματα σε πίνακες διανομής. Η μεταλλική κατασκευή εξασφαλίζει αντοχή και ασφάλεια, ενώ η ρυθμιζόμενη τοποθέτηση διευκολύνει την οργάνωση εξοπλισμού και καλωδίων. Ιδανική για οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις, με εύκολη εγκατάσταση και βέλτιστη αξιοποίηση χώρου.
EAN
3250610671160
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος400 mm
-
Πλάτος600 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηSendzimir γαλβανισμένο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL346A
ORION+ ΠΛΑΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 400X600MM
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση