ORION+ ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ Π600XΥ150MM FL710E
EAN
3250610673232
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
20,76 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Υλικά
-
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος150 mm
-
Πλάτος500 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2019-10-31
PDF707,52 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση