Η ρυθμιζόμενη μεταλλική πλάτη FL316A της σειράς orion+ της Hager, διαστάσεων 150x600 mm, προσφέρει στιβαρή και ευέλικτη βάση στήριξης για εξοπλισμό σε πίνακες orion+. Η μεταλλική κατασκευή εξασφαλίζει αντοχή και σταθερότητα, ενώ η δυνατότητα ρύθμισης διευκολύνει την οργάνωση εξαρτημάτων και καλωδίωσης, βελτιστοποιώντας τον διαθέσιμο χώρο.
EAN
3250610671023
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος150 mm
-
Πλάτος600 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηSendzimir γαλβανισμένο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL316A
ORION+ ΠΛΑΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 150Χ600MM
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση