Η ρυθμιζόμενη μεταλλική πλάτη FL336A της σειράς orion+ της Hager, διαστάσεων 300x600 mm, προσφέρει στιβαρή βάση για στήριξη συσκευών και καλωδιώσεων σε πίνακες orion+. Η μεταλλική κατασκευή εξασφαλίζει αντοχή και αξιόπιστη γείωση, ενώ η δυνατότητα ρύθμισης διευκολύνει την ευθυγράμμιση και τη βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου.
EAN
3250610671122
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος300 mm
-
Πλάτος600 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηSendzimir γαλβανισμένο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL336A
ORION+ ΠΛΑΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 300X600MM
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση