Η ρυθμιζόμενη μεταλλική πλάτη FL630E της σειράς orion+ της Hager, διαστάσεων 300x600 mm, προσφέρει στιβαρή βάση στήριξης για εξοπλισμό σε πίνακες orion+. Η ρυθμιζόμενη κατασκευή διευκολύνει την ευθυγράμμιση και τη βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου, ενώ το μεταλλικό σώμα εξασφαλίζει αντοχή, καθαρή καλωδίωση και γρήγορη εγκατάσταση σε οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές.
EAN
3250610673201
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος300 mm
-
Πλάτος500 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηSendzimir γαλβανισμένο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL630E
ORION+ ΠΛΑΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 300X600MM
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση