Η μετώπη με ράγα DIN για πίνακες orion+ με κωδικό FL763E της Hager, 1 σειράς (26 στοιχείων), προσφέρει οργανωμένη τοποθέτηση modular συσκευών. Με μεταλλική κατασκευή, συμβάλλει σε καθαρή και ασφαλή καλωδίωση σε πίνακες διανομής.
EAN
3250610673249
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Καλύμματα κενών θέσεων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 40 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος150 mm
-
Πλάτος500 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός σειρών1
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων22
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
Κωδικός RAL7035
-
Χρώμα προϊόντοςΑνοιχτό γκρι
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής2
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL763E
ORION+ ΜΕΤΩΠΗ + ΡΑΓΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ 500x150mm
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF306,95 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση