ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ 2 ΧΩΡΩΝ 600X1150X300 FL340B
EAN
3250610672532
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
1.147,16 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Ορθοστάτες, διατρητές δοκοί και ράγες DIN 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Kit εξοπλισμού 6 διαθέσιμα προϊόντα -
Μετώπες 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πολύκλειδα ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Ανεμιστήρες & περσίδες εξαερισμού 5 διαθέσιμα προϊόντα -
Περσίδες εξαερισμού και ανταλλακτικά φίλτρα 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.150 mm
-
Πλάτος600 mm
-
Βάθος300 mm
-
Πάχος πλευρικού τοιχώματος1,50 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP65
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Τύπος κλειδώματος3 πλευρών 7 mm, Κλειδαριά με κλειδί
-
Αντοχή σε κρούση IKIK10
Εξοπλισμός
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος1
-
Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας0
-
Αριθμός σειρών6
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΥλικόΠλαστικό
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου0
-
Με διάφανη πόρταΝαί
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα630 A
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL340B
ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ 2 ΧΩΡΩΝ 600X1150X300
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2019-10-31
PDF707,52 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση