ORION+ ΡΑΓΑ & ΜΕΤΩΠΗ ΣΥΣΤΗΜΑ C 600X150MM FL364A
EAN
3250610671214
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
24,45 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Καλύμματα κενών θέσεων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος150 mm
-
Πλάτος600 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός σειρών1
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων26
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP30
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
-
Κωδικός RAL7035