Το kit ραγοϋλικών FL990B της σειράς orion+ της Hager με 3 σειρές και συνολικά 72 μονάδες είναι ιδανικό για ασφαλή και οργανωμένη εγκατάσταση αυτομάτων και αξεσουάρ σε πίνακες. Η μεταλλική κατασκευή σε RAL7035 προσφέρει υψηλή αντοχή και καθαρή αισθητική, ενώ η προστασία IP30 εξασφαλίζει ασφαλή λειτουργία. Οι συμπαγείς διαστάσεις 550×600×50 mm διευκολύνουν την εξοικονόμηση χώρου και την εγκατάσταση σε κατοικίες και επαγγελματικές εφαρμογές.
EAN
3250610673492
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Καλύμματα κενών θέσεων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 14 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος450 mm
-
Πλάτος600 mm
-
Βάθος50 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός σειρών3
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων78
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
Κωδικός RAL7035
-
Χρώμα προϊόντοςΑνοιχτό γκρι
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής6
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL990B
ORION+ KIT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟΥΛΙΚΩΝ 3X23M ΣΥΣΤΗΜΑ C
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση