Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος400 mm
-
Πλάτος45 mm
-
Βάθος15 mm
-
Μήκος45 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηΓαλβανισμένο hot-dip
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL460A
ORION+ KIT ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ C ΥΨΟΣ 450mm
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση