Το kit ραγοϋλικών 5x23M FL992B της σειράς orion+ της Hager αποτελεί μεταλλικό εξοπλισμό πίνακα για οργανωμένη στήριξη και τοποθέτηση ραγοϋλικών. Με 5 σειρές και χωρητικότητα 140 στοιχείων, αξιοποιεί αποδοτικά τον διαθέσιμο χώρο και διευκολύνει τη συντήρηση. Διαστάσεις 850x600x50 mm, προστασία IP30 και φινίρισμα RAL7035. Ιδανικό για οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250610673515
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Καλύμματα κενών θέσεων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 14 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος750 mm
-
Πλάτος500 mm
-
Βάθος50 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός σειρών5
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων110
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
Κωδικός RAL7035
-
Χρώμα προϊόντοςΑνοιχτό γκρι
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής10
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL992B
ORION+ KIT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟΥΛΙΚΩΝ 5X23M ΣΥΣΤΗΜΑ C
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση